192FR4-T3101A20
ALTOS® tubo holgado cable al aire libre E10 LEAF® de 16×12 ITU G655
Especificaciones generales
| Número del producto | 192FR4-T3101A20 |
| Métodos de instalación | Conducto |
| Tipo de cable | Tubo holgado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
| Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| Estándares de la fibra | ITU-T G.655 (todas las tablas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Impermeabilidad | IEC 60794-1-2 F5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 16X12 E10 LT 2.3 |
| Elemento central | GRP |
| Número de fibras | 192 |
| Número de hilos de rasgado | 1 |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) |
| Espesor nominal del revestimiento externo | 1,5 mm |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Diámetro del tubo de buffer | 2,25 mm |
| Diámetro del elemento central | 2,5 mm |
| Número de tubos activos | 16 |
| Número de elementos de relleno | 2 |
| Número de posiciones del tubo | 18 |
| Cinta | Expandible en agua |
| Cinta, capa 2 | Expandible en agua |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento | 2000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 2700 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 250 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 225 mm |
| Diámetro externo nominal | 15,1 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 160 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre