text.skipToContent text.skipToNavigation

288ER4-T3122A20

ALTOS® tubo holgado cable al aire libre  SMF-28e+® de 24x12

Typically ships in 25 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 288ER4-T3122A20
Métodos de instalación Conducto 
Tipo de cable Tubo holgado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidad IEC 60794-1-2 F5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 24X12 E9 LT 2.3
Elemento central GRP
Número de fibras 288
Número de hilos de rasgado 1
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 1,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 2,25 mm
Diámetro del elemento central 4,6 mm
Número de tubos activos 24
Número de posiciones del tubo 24
Cinta Expandible en agua
Cinta, capa 1 Expandible en agua
Cinta, capa 2 Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 2000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 2700 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 295 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 260 mm
Diámetro externo nominal 17,2 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 213 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
UV y resistente a los microbios
Se puede instalar en conductos o conductos
Tecnología impermeable
Aplicaciones externas (OSP)
Fibras tubos / tampón código de colores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificación de los tubos individuales y fibras
Núcleo del cable en seco por medio de elementos hinchables en agua
Permite la preparación eficiente y amigable nave cable en aplicaciones al aire libre