text.skipToContent text.skipToNavigation

012EM4-T3122A20

MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 012EM4-T3122A20
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Microducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OS2,  IEC 60794-3: 2001, Sección 5.5, Método 1 (m=20, Q=0,01%) 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  40 °C    (23 °F  a  104 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 1X12 E9/125 LT 1.4
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 12
Número de hilos de rasgado 2
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Número de tubos activos 1
Número de elementos de relleno 5
Número de posiciones del tubo 6
Cinta Expandible en agua
Coloración de la fibra Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Fibras por tubo 12 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 350 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 106 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 79,5 mm
Diámetro externo nominal 5,3 mm 
Optical Characteristics
Fiber Code E
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.06 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
Dimensiones
Peso del Cable 23 kg/km
Max. cable length per reel/drum 4000 m
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers

Easy identification of tubes and fibers

SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion