096ZM4-T3F22A20
Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 096ZM4-T3F22A20 |
| Métodos de instalación | Microducto |
| Outer Jacket Print | Meter |
| Tipo de cable | Loose tube tranzado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Instalaciones comunes | Microducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
| Criterios de diseño y prueba | IEC 60794-5-10 |
| Recomendaciones de Corning | Este cable debe colocarse en un microducto para todas las aplicaciones, incluida aéreas. |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -15 °C a 60 °C (5 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 96 |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro |
| Diámetro del tubo de buffer | 1,4 mm |
| Número de tubos activos | 8 |
| Número de posiciones del tubo | 8 |
| Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Fibras por tubo | 12 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1334 N |
| Diámetro externo nominal | 6,3 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 252 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 190 mm |
| Diámetro mínimo del conducto | 8 mm |
| Optimal Duct Size | 10 mm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 36 kg/km |
Tecnologia sin aglutinantes* FastAccess®
Diseño de cable innovador, que reduce el tiempo de acceso al cable hasta en un 70% y reduce el riesgo de daños accidentales a la fibra
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
Mid-span express buffer tube performance
Meets the Telcordia GR-20 and RDUP/RUS PE-90 requirements for mid-span express buffer tube storage
Fibra SMF-28® Ultra
Fibra con clasificación ITU-T G.652.D / G.657.A1, con atenuación y rendimiento de curvatura mejorados, así como compatibilidad con fibras monomodo estándar
Fully waterblocked loose tube, gel-filled design
Meets industry standard waterblocking requirements for outdoor cable