144ZM4-T4F22A20
Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
Número del producto | 144ZM4-T4F22A20 |
Outer Jacket Print | Feet |
Tipo de cable | Loose tube tranzado |
Ambiente | Externo |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | SMF-28® Ultra |
Aplicación | Microducto |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Instalaciones comunes | Microducto externo, interno cuando se instala de acuerdo con el Artículo 770 del National Electrical Code® (NEC®) |
Criterios de diseño y prueba | IEC 60794-5-10 |
Recomendaciones de Corning | Este cable debe colocarse en un microducto para todas las aplicaciones, incluida aéreas. |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -15 °C a 60 °C (5 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Elemento central | Dieléctrico |
Número de fibras | 144 |
Color de la chaqueta externa | Negro |
Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
Color del tubo de buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Diámetro del tubo de buffer | 1,4 mm |
Número de tubos activos | 12 |
Número de posiciones del tubo | 12 |
Coloración de la fibra | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1334 N |
Diámetro externo nominal | 8,1 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 324 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 244 mm |
Diámetro mínimo del conducto | 10 mm |
Optimal Duct Size | 12 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 56 kg/km |
Tecnologia sin aglutinantes* FastAccess®
Diseño de cable innovador, que reduce el tiempo de acceso al cable hasta en un 70% y reduce el riesgo de daños accidentales a la fibra
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
Mid-span express buffer tube performance
Meets the Telcordia GR-20 and RDUP/RUS PE-90 requirements for mid-span express buffer tube storage
Fibra SMF-28® Ultra
Fibra con clasificación ITU-T G.652.D / G.657.A1, con atenuación y rendimiento de curvatura mejorados, así como compatibilidad con fibras monomodo estándar
Fully waterblocked loose tube, gel-filled design
Meets industry standard waterblocking requirements for outdoor cable