288ZH4-S3F40A20
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 288ZH4-S3F40A20 |
| Installation Methods | 微管 |
| 光缆类型 | 绞合松套管 |
| 环境 | 室外 |
| 产品类型 | 绝缘 |
| 光纤类别 | SMF-28® Ultra 200 光纤 |
| 代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
| Cable geometry | Round |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -15 °C a 60 °C (5 °F a 140 °F ) |
| 温度范围,操作 | -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F ) |
| 温度范围,存储 | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
光缆设计
| 光缆标识 | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 8x36 E9U200 |
| 中心单元 | 绝缘 |
| 光纤芯数 | 288 |
| 缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 外护套材料 | 聚乙烯(PE) |
| 外护套标称厚度 | 0.5 mm |
| 缓冲管尺寸 | 2 mm |
| 活跃管数量 | 8 |
| 管位置数 | 8 |
| 缆标记方法 | 激光打印 |
| 光纤配色 | 1-12 blue, orange, green, brown, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, aqua - 13-24 (all with one black ring mark) blue, orange, green, brown, slate, white, red, natural, yellow, violet, rose, aqua - 25-36 (all with two black ring marks) |
| 每管光纤芯数 | 36 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior | 1000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
| 标称外径 | 8.1 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 328 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 246 mm |
| 最小管道直径 | 10 mm |
| Optimal Duct Size | 12 mm |
尺寸
| Cable Weight | 64 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 12000 m |
订购信息
| Maximum Delivery Length | 12000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers