288ZH4-S3F42A20
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
                General Specifications
        | Product Number | 288ZH4-S3F42A20 | 
| Tipo de cable | Loose tube tranzado | 
| Ambiente | Externo | 
| Tipo de producto | Dieléctrico | 
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) | 
| Aplicación | Microducto | 
                Normas
        | Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 | 
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU | 
                Condiciones ambientales
        | Rango de temperatura, instalación | -15 °C to 60 °C (5 °F to 140 °F ) | 
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) | 
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) | 
                Diseño del cable
        | Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 8X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0 | 
| Elemento central | Dieléctrico | 
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro | 
| Espesor nominal del revestimiento externo | 0,5 mm | 
| Diámetro del tubo de buffer | 2 mm | 
| Número de tubos activos | 8 | 
| Método de marcado de cables | Impresión laser | 
| Color de la marcación del cable | Blanco | 
| Coloración de la fibra | 1-12 blue, orange, green, brown, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, aqua - 13-24 (all with one black ring mark) blue, orange, green, brown, slate, white, red, natural, yellow, violet, rose, aqua - 25-36 (all with two black ring marks) | 
| Fibras por tubo | 36 | 
                Especificaciones mecánicas
        | Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm | 
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N | 
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 164 mm | 
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 123 mm | 
| Diámetro externo nominal | 8,2 mm | 
                Características ópticas
        | Código de la fibra | Z | 
| Código de opción de desempeño | 42 | 
| Categoría de la fibra | OS2 | 
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm | 
| Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) | 
| Atenuación máxima | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km | 
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm | 
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 | 
| Diámetro del revestimiento | 125 µm | 
| Diámetro del recubrimiento | 188 µm | 
| Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm | 
| Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm | 
                Informaciones del pedido
        | Longitud máxima de entrega | 6000 m | 
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
        Reduced outer cable diameter
            High fiber density in microduct systems
        Compact and light
            CapEx-optimized installations and upgrades
        Fully dielectric
            No grounding required
        Color-coded tubes and fibers
            Easy identification of tubes and fibers