288ZH4-S4F40A20
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificações gerais
| Número do produto | 288ZH4-S4F40A20 |
| Métodos de instalación | Microducto |
| Tipo de cable | Loose tube tranzado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 200 |
| Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -15 °C para 60 °C (5 °F para 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño del cable
| Marcado del cable | FT#CORNING OPTICAL CABLE#MM-YY# 288 (8x36) SM-ULTRA 200 MINIXTEND(R) HD CABLE WITH BINDERLESS FASTACCESS(R) TECHNOLOGY |
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 288 |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Espesor nominal del revestimiento externo | 0,5 mm |
| Diámetro del tubo de buffer | 2 mm |
| Número de tubos activos | 8 |
| Número de posiciones del tubo | 8 |
| Coloración de la fibra | 1-12 blue, orange, green, brown, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, aqua - 13-24 (all with one black ring mark) blue, orange, green, brown, slate, white, red, natural, yellow, violet, rose, aqua - 25-36 (all with two black ring marks) |
| Fibras por tubo | 36 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior | 1000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1334 N |
| Diámetro externo nominal | 8,2 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 328 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 246 mm |
| Diámetro mínimo del conducto | 10 mm |
| Optimal Duct Size | 12 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | Z |
| Código de opción de desempeño | 40 |
| Categoría de la fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
| Atenuación máxima | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Diámetro del revestimiento | 125 µm |
| Diámetro del recubrimiento | 200 µm |
| Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
| Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 64 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers