text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZH4-Y3F40A20

Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 288ZH4-Y3F40A20
Métodos de instalación Microducto 
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Fibra óptica SMF-28® Ultra 200
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -15 °C  a  60 °C    (5 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 12x24 E9U200 LT1.7
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 288
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,7 mm
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
Método de marcado de cables Impresión laser
Coloración de la fibra 1-12: azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, agua - 13-24: (todos con una marca de anillo negra) azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco , rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, verde agua
Fibras por tubo 24 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1000 N
Diámetro externo nominal 9,7 mm 
Min. Bend Diameter Installation 388 mm
Min. Bend Diameter Operation 290 mm
Diámetro mínimo del conducto 12 mm
Optimal Duct Size 14 mm
Características ópticas
Código de la fibra Z
Código de opción de desempeño 40
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 200 µm
Nombre de la fibra Monomodo curvatura mejorada (OS2)
Atenuación máxima 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1
Diámetro del revestimiento 125 µm
Diámetro del recubrimiento 200 µm
Longitud de onda de corte del cable 1260 nm
Diámetro del campo modal en 1310 nm 9,2 µm
Dimensiones
Peso del Cable 85 kg/km
Max. cable length per reel/drum 12000 m
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega 12000 m
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers