288ZH4-Y3F40ADE
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 288ZH4-Y3F40ADE |
| Métodos de instalación | Microducto |
| Tipo de cable | Loose tube tranzado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 200 |
| Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -15 °C a 60 °C (5 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Marcado del cable | M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND(R) HD FAB CABLE 12x24 E9U200 LT1.7 |
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 288 |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Red, Green, Blue, Yellow, White, Slate, Brown, Violet, Aqua, Black, Orange, Rose |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Espesor nominal del revestimiento externo | 1,25 mm |
| Diámetro del tubo de buffer | 1,7 mm |
| Número de tubos activos | 12 |
| Número de posiciones del tubo | 12 |
| Método de marcado de cables | Impresión laser |
| Coloración de la fibra | 1-12: red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, black, orange, rose - 13-24 (all with one blank ring mark) red, green, blue, yellow, white, slate, brown, violet, aqua, natural, orange, rose |
| Fibras por tubo | 24 |
| Color Code Standards | DIN VDE |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 194 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 146 mm |
| Diámetro externo nominal | 9,7 mm |
| Diámetro mínimo del conducto | 12 mm |
| Optimal Duct Size | 14 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | Z |
| Código de opción de desempeño | 40 |
| Categoría de la fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
| Atenuación máxima | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Diámetro del revestimiento | 125 µm |
| Diámetro del recubrimiento | 188 µm |
| Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
| Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 85 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 12000 m |
Informaciones del pedido
| Longitud máxima de entrega | 12000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers