432ZH4-S4F42A20
Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess® Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®
Especificaciones generales
| Número del producto | 432ZH4-S4F42A20 |
| Métodos de instalación | Microducto |
| Tipo de cable | Loose tube tranzado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de producto | Dieléctrico |
| Categoría de la fibra | Fibra óptica SMF-28® Ultra 200 |
| Geometría del cable | Redondo |
Normas
| Estándares de la fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ITU-G.657.A1, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -15 °C a 60 °C (5 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
| Elemento central | Dieléctrico |
| Número de fibras | 432 |
| Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Color de la chaqueta externa | Negro |
| Material de la chaqueta externa | Polietileno (PE) |
| Espesor nominal del revestimiento externo | 0,5 mm |
| Diámetro del tubo de buffer | 2 mm |
| Número de tubos activos | 12 |
| Número de posiciones del tubo | 12 |
| Coloración de la fibra | 1-12 blue, orange, green, brown, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, aqua - 13-24 (all with one black ring mark) blue, orange, green, brown, slate, white, red, natural, yellow, violet, rose, aqua - 25-36 (all with two black ring marks) |
| Fibras por tubo | 36 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior | 1000 N/10 cm |
| Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 1000 N |
| Diámetro externo nominal | 10,8 mm |
| Min. Bend Diameter Installation | 440 mm |
| Min. Bend Diameter Operation | 330 mm |
| Diámetro mínimo del conducto | 14 mm |
| Optimal Duct Size | 16 mm |
Características ópticas
| Código de la fibra | Z |
| Código de opción de desempeño | 42 |
| Categoría de la fibra | OS2 |
| Tipo de fibra | Single-mode (OS2) / 200 µm |
| Nombre de la fibra | Monomodo curvatura mejorada (OS2) |
| Atenuación máxima | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
| Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformidad de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
| Diámetro del revestimiento | 125 µm |
| Diámetro del recubrimiento | 200 µm |
| Longitud de onda de corte del cable | 1260 nm |
| Diámetro del campo modal en 1310 nm | 9,2 µm |
Dimensiones
| Peso del Cable | 110 kg/km |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers