text.skipToContent text.skipToNavigation

192ZH4-Y3C49ADE

MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number 192ZH4-Y3C49ADE
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra G.657.A1 190
Aplicación Miniconducto 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 8x24 G.657.A1 190 LT1.4#ID number
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 192
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Rojo, Verde, Azul, Amarillo, Blanco, Pizarra, Marrón, Violeta
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,4 mm
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Diámetro del elemento central 2,4 mm
Número de tubos activos 8
Número de elementos de relleno 0
Número de posiciones del tubo 8
Fibras por tubo 24 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 500 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 124 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 93 mm
Diámetro externo nominal 6,2 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 42 kg/km
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega 6000 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts

Suitable for installation in a duct with 10-mm inner diameter