text.skipToContent text.skipToNavigation

216WH4-Y3C40A20

MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y  MiniXtend® XD Cable with Binderless* FastAccess™ Technology, A-DQ(ZN)2Y

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 216WH4-Y3C40A20
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra G.657.A2
Aplicación Miniconducto 
Brand MiniXtend®
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  70 °C    (-4 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable M#H#S#CORNING#Year# MINIXTEND® XD FAB CABLE 9x24 CONTOUR 190 LT1.4#ID number
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 216
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno de alta densidad (HDPE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,4 mm
Color del tubo de buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo
Diámetro del tubo de buffer 1,4 mm
Diámetro del elemento central 3 mm
Número de tubos activos 9
Número de elementos de relleno 0
Número de posiciones del tubo 9
Coloración de la fibra 1-12: azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, agua - 13-24: (todos con una marca de anillo negra) azul, naranja, verde, marrón, pizarra, blanco , rojo, negro, amarillo, violeta, rosa, verde agua
Fibras por tubo 24 
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 500 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1000 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 140 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 105 mm
Diámetro externo nominal 7 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 48 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Binderless FastAccess™ Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost
Optimized for air-assisted install in microducts

Suitable for installation in a duct with 10-mm inner diameter