text.skipToContent text.skipToNavigation

001ZB4-14120A20

Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™  1 F, fibra Ultra SMF-28®, dieléctrico, monomodo (OS2)

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 001ZB4-14120A20
Métodos de instalación Aéreo,  Conducto,  Drop 
Tipo de cable Tubo único
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra SMF-28® Ultra
Geometría del cable Otros
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Programas de desarrollo rural del USDA 
Cumplimiento Not Available
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -30 °C  a  70 °C    (-22 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Cable Print Unit of Measure Feet
Número de fibras 1
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Diámetro del tubo de buffer 3 mm
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra Azul
Fibras por tubo
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, a largo plazo 400 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1350 N
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 80 mm
Diámetro externo nominal 8,1 mm x  4,5 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 30,5 kg/km
Informaciones del pedido
Largura del embalaje conveniente para el cliente peso bruto de 29,5 kg; no se necesita equipo especializado
, Tubos de protección artesanales amigable flexibles
Facilitar la encaminamiento fácil en cierres
Pieza central de fuerza dieléctrica
En la curva preferencial y requiere de unión o de conexión a tierra
Cubierta de polietileno
Resistente, duradero y fácil de pelar (a la vez que ofrece una protección superior contra la radiación ultravioleta, los hongos, la abrasión y otros factores ambientales)
Toneable
Underground detection