95-051-61-SP
Conectors anaeróbico FC, multimodo de 50 µm (OM2)
Especificações gerais
| Número do produto | 95-051-61-SP |
| Tipo de produto | Conectores instaláveis em campo |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo da Corning | Sim |
| Codificado (segurança) | Não |
| Tecnologia | Polimento em campo (anaeróbico) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Projeto - Conector
| Tipo de conector | FC |
| Cor da carcaça | Metal |
| Material da carcaça | Metal |
| Cor do boot | Preto |
Especificações ópticas - Conector
| Perda por inserção, máx. | 0.75 dB |
| Refletância | ≤ -26 dB |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Embalagem individual |
| Conteúdo da Embalagem | Connector, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários
O mínimo de ferramentas
Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede