95-101-98-SP-KN
Conectors anaeróbico con chaveta LC, multimodo de 62,5 µm (OM1), azul
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-101-98-SP-KN |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
| Logotipo de Corning | Sí |
| Détrompé (sécurité) | Oui |
| Technologie | Polissage sur site (anaérobie) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Azul |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Color del boot | Azul |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pérdida por inserción, máxima | 0.75 dB |
| Reflectancia | ≤ -26 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unités par livraison | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel