text.skipToContent text.skipToNavigation

95-201-98-SP

Conectors anaeróbico  LC, monomodo (OS2)

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-201-98-SP
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad) No
Tecnologia Polimento em campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Azul
Material de la carcasa Compuesto
Color del boot Azul
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia ≤ -40 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Embalagem individual
Conteúdo da Embalagem Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários

O mínimo de ferramentas

Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede