95-201-98-SP-KR
Conectors anaeróbico con chaveta LC, monomodo (OS2), rojo
General Specifications
| Product Number | 95-201-98-SP-KR |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Logotipo de Corning | Sí |
| Codificado (seguridad) | Sí |
| Tecnología | Pulido de campo (anaeróbico) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Rojo |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Color del boot | Rojo |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pérdida por inserción, máxima | 0.75 dB |
| Reflectancia | ≤ -40 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Quick-cura epoxi
No hay lámparas y hornos necesarios
Herramientas mínimas
Bajos costes de instalación
Pulido a mano para la pérdida mínima de inserción
Fiabilidad y rendimiento óptico
12 posiciones mecánicas clave con código de color
Evita la incompatibilidad de redes
Solución de conectores con llave
Seguridad delantero y trasero en el panel de red