text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-LCU-SM-12

Conectores prepulidos  Conectores prepulidos

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto NPCP-LCU-SM-12
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con los requisitos mecánicos y ambientales de TIA/EIA-568-D.3,  GR-1081, Edición 1 sección 4.3 rendimiento,  Requisitos de pérdida de inserción de GR-1081-CORE, edición 1 (GR-326-CORE, edición 4) ciclo térmico y edad térmica; el rendimiento de la reflexión trasera era típico de un conector de empalme mecánico con el índice de gel correspondiente,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  85 °C    (-40 °F  a  185 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Azul
Material de la férula Yttria-stabilized Zirconia
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia, típica < -40 dB
Dimensiones
Peso 124 g
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE
Peso del envío 1439 g
Unidades por entrega 12/1
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)