text.skipToContent text.skipToNavigation

OSNP-LCA-900-Z

Conector OptiSnap®  Paquete organizador, LC, APC monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OSNP-LCA-900-Z
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Compatibilidad 900 µm 
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Verde
Color del boot Verde
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Compatibilidad de cables 900 µm
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 49,5 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,8 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido APC
Reflectancia ≥ -40 dB (FBC-009 para 900 µm)
Reflectancia (clivado en ángulo) ≥ -55 dB (FBC-016 para 900 µm)
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete organizador
Contenido del embalaje 25 connectors, 25 shrouds, 25 crimp bands, 25 boots (900 µm), 25 boots (3.0 mm), 25 boots (2.0 mm)
Unidades por entrega 25/1