text.skipToContent text.skipToNavigation

OSNP-LCU-900

Conector OptiSnap®  LC, UPC monomodo (OS2)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number OSNP-LCU-900
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Compatibilidad 900 µm 
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Azul
Color del boot Azul
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Compatibilidad de cables 900 µm
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 49,5 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,8 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Reflectancia ≥ -32 dB (FBC-009 para 900 µm)
Reflectancia (clivado en ángulo) ≥ -40 dB (FBC-016 para 900 µm)
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Unidades por entrega 1/1