text.skipToContent text.skipToNavigation

OSNP-SCA-250-Z

Conector OptiSnap®  Paquete organizador, SC, APC monomodo (OS2)

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OSNP-SCA-250-Z
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Compatibilidad 250 µm 
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Verde
Color del boot Verde
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Compatibilidad de cables 250 µm
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 49,5 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,8 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido APC
Reflectancia ≥ -40 dB (FBC-009 para 250 µm)
Reflectancia (clivado en ángulo) ≥ -55 dB (FBC-016 para 250 µm)
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete organizador
Contenido del embalaje 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 µm), 25 furcation tubes
Unidades por entrega 25/1