OSNP-SCU-250
Conector OptiSnap® SC, UPC monomodo (OS2)
Especificações gerais
| Número do produto | OSNP-SCU-250 |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Compatibilidad | 250 µm |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 75 °C (-40 °F para 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | SC |
| Color de la carcasa | Azul |
| Color del boot | Azul |
| Material de la férula | Cerámico |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Compatibilidad de cables | 250 µm |
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 49,5 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,8 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pulido | UPC |
| Reflectancia | ≥ -32 dB (FBC-009 para 250 µm) |
| Reflectancia (clivado en ángulo) | ≥ -40 dB (FBC-016 para 250 µm) |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Connector, shroud, boot (900 µm), furcation tube |
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Unidades por entrega | 1/1 |