text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-41-NL

Conectores UniCam®  Conectores UniCam®

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 95-050-41-NL
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Logotipo de Corning No
Codificado (seguridad) No
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Intercompatibilidad Los conectores son FOCIS compatibles con TIA/EIA-604-3 (SC), FOCIS 10 (LC)
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Negro
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1