text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-41-X-NL

Conectores UniCam®  Conectores UniCam®

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-050-41-X-NL
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4)
Logotipo de Corning No
Codificado (segurança) Não
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Intermateabilidade Os conectores são FOCIS compatíveis com a TIA/EIA-604-3 (SC), FOCIS 10 (LC)
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  para  75 °C    (-40 °F  para  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Verde agua
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Método de embalagem Embalagem individual
Unidades por entrega 1/1