95-050-51-NL
Conectores UniCam® Conectores UniCam®
General Specifications
| Product Number | 95-050-51-NL |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo de Corning | No |
| Codificado (seguridad) | No |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 |
| Intercompatibilidad | Los conectores son FOCIS compatibles con TIA/EIA-604-2 y IEC 61754-2 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | Compatible con ST® |
| Color de la carcasa | Ámbar |
| Color del boot | Negro |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Reflectancia | ≤ -26 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |