text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-99-NL

Conectores UniCam®  Conectores UniCam®

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 95-050-99-NL
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Logotipo de Corning No
Codificado (seguridad) No
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con EIA/TIA 568-B.3 
Intercompatibilidad Los conectores son FOCIS compatibles con TIA/EIA-604-10A y IEC 61754-20
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Negro
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Método de embalaje Paquete individual
Unidades por entrega 1/1