text.skipToContent text.skipToNavigation

200FM

Fiber Optic Connector Accessories  Fiber Optic Microscope, 200x

Normalmente se envía en 30 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -18 °C  a  50 °C    (-0,4 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  a  60 °C    (-40 °F  a  140 °F    )
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Microscope, batteries, universal 2.5 mm adapters, manual, case
Unidades por entrega 1/1