CAH-OVEN-TMR
Fiber Optic Connector Accessories Cable Assembly House Heat-Cure Oven with timer
Especificaciones generales
Número del producto | CAH-OVEN-TMR |
Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -18 °C a 50 °C (-0,4 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F ) |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |