CAM-SPLICE-CC
Fiber Optic Connector Accessories CamSplice™ Mechanical Splice, ClearCurve® compatible
Especificaciones generales
Número del producto | CAM-SPLICE-CC |
Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
Compatibilidad | Cables de fibra ClearCurve® |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño - Conector
Color de la carcasa | Negro |
Especificaciones mecánicas - Conector
Cable con resistencia a la tracción de 250 µm y 900 µm, no crimpado | 2,2 N |
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm, crimpado | 4,4 N |
Dimensiones
Ancho | 4,2 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | "25 Mechanical Splices, 50 Boots" |
Unidades por entrega | 25/1 |