FAN-OD25-12
Kit de Fan-Out para tubo buffer 12 F, piernas de 25 pulgadas
General Specifications
| Product Number | FAN-OD25-12 |
| Tipo de producto | Kits fan-out |
| Ambiente | Externo |
| Compatibilidad | 250 µm |
| Tipo de producto | Kits fan-out |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Color de la tubería de fan-out | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua |
| Número de fibras | 12 |
| Fibras por tubo de buffer | 12 |
Especificaciones mecánicas - kit de fan-out
| Longitud de la furcación | 44,5 mm |
| Longitud de la tubería | 635 mm |
| Diámetro externo de la tubería | 0,9 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación a presión
Elimina el epoxi para kits de interior
Capacidades de enrutamiento de la fibra
Mejor gestión de la fibra