text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-BT36-12

Kit de Fan-Out para tubo buffer, interior  12 F, piernas de 36 pulgadas

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto FAN-BT36-12
Tipo de producto Kits fan-out
Ambiente Interno
Tipo de producto Kits fan-out
Tipo de fan-out Tubo de buffer
Tipo de cable 250 µm
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Diseño
Color de la tubería de fan-out Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Número de fibras 12
Fibras por tubo de buffer 12
Especificaciones mecánicas - kit de fan-out
Longitud de la furcación 44,5 mm
Longitud de la tubería 914,4 mm
Diámetro externo de la tubería 0,9 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing
Método de embalaje Paquete a granel
Unidades por entrega 1/1
Furcación a presión
Elimina el epoxi para kits de interior
Capacidades de enrutamiento de la fibra
Mejor gestión de la fibra