FAN-BT47-06
Kit de Fan-Out para tubo buffer 6 F, piernas de 47 pulgadas
Especificaciones generales
| Número del producto | FAN-BT47-06 |
| Tipo de producto | Kits fan-out |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de producto | Kits fan-out |
| Compatibilidad | 250 µm |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Color de la tubería de fan-out | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
| Número de fibras | 6 |
| Fibras por tubo de buffer | 6 |
Especificaciones mecánicas - kit de fan-out
| Longitud de la furcación | 44,5 mm |
| Longitud de la tubería | 1193,8 mm |
| Diámetro externo de la tubería | 0,9 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación a presión
Elimina el epoxi para kits de interior
Capacidades de enrutamiento de la fibra
Mejor gestión de la fibra