text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-100-02

Kit de herramientas de empalme mecánico CamSplice™  Kit de herramientas de empalme mecánico CamSplice™, incluye la cortadora FBC-002

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto TKT-100-02
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Tipo de producto Herramientas y kits de herramientas para conectores
Tecnología Empalme mecánico
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Dimensiones
Altura 24 cm
Ancho 33 cm
Profundidad 10 cm
Peso 1,56 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje CamSplice™ Assembly Tool, Fiber Preparation Tools, Cleaning Tools
Unidades por entrega 1/1
Mecanismo de alineación de fibra
Centra automáticamente la fibra para una alineación precisa y baja pérdida
No se necesita adhesivo ni epoxi
Reduce el tiempo de empalme sin necesidad de curado
Universal
Una parte se acopla a todos los recubrimientos de fibra
Diseñado para escenarios de instalación difícil
Cortadora de mano y diseño único de kit de herramientas
Mecanismo de alineación de fibra
Centra automáticamente la fibra para una alineación precisa y baja pérdida
No se necesita adhesivo ni epoxi
Reduce el tiempo de empalme sin necesidad de curado
Universal
Una parte se acopla a todos los recubrimientos de fibra
Diseñado para escenarios de instalación difícil
Cortadora de mano y diseño único de kit de herramientas