TKT-OPTISNAP-CF
Kit de Herramientas para conector OptiSnap® con cortadora plana
Especificações gerais
| Número do produto | TKT-OPTISNAP-CF |
| Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
| Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
| Compatibilidad | LC, SC, ST |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Dimensiones
| Altura | 25 cm |
| Ancho | 35 cm |
| Profundidad | 9 cm |
| Peso | 2,5 kg |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Herramienta de instalación OptiSnap®, cuchilla de fibra plana, adaptador VFL de 1,25 mm, herramienta de crimpaje, placa de medición, herramientas de preparación de fibras, herramientas de limpieza de fibras |
| Unidades por entrega | 1/1 |
No se necesita ni epoxi, ni pulido, y tampoco otros consumibles
Instalación rápida y sencilla, en promedio menos de un minuto por conector
Tecnología de empalme mecánico confiable y probada
Más de 40 millones de conectores desplegados en diversas aplicaciones
No se necesita energía eléctrica para hornos o luces
Reduce la complejidad