text.skipToContent text.skipToNavigation

HDC-BSD-01U

Bastidor de almacenamiento de búfer 19 pulgada  1U

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño - Adaptador
Material de la carcasa Aluminio y plastico
Dimensiones
Altura 44 mm
Ancho 482 mm
Profundidad 222 mm
Peso 1,1 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 1,95 kg
Altura de la unidad 1 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 65 mm
Shipping Width 520 mm
Shipping Depth 135 mm
Se incluyen cubiertas laterales y accesorios de montaje