HDC-JMP-01U
Panel de administración de patch-cord 19 inch 1 U con seis guías de fibra que se pueden girar 180°
General Specifications
| Product Number | HDC-JMP-01U |
| Tipo de producto | Paneles |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Material de la carcasa | Aluminio y plastico |
| Color | Gris |
Dimensiones
| Altura | 77 mm |
| Ancho | 482 mm |
| Profundidad | 44 mm |
| Peso | 0,4 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 0,7 kg |
| Altura de la unidad | 1 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 90 mm |
| Shipping Width | 555 mm |
| Shipping Depth | 70 mm |
Se incluyen accesorios de montaje