text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel de administración de patch-cord 19 inch

The 1U 19 inch panel provides six 180° rotatable fiber guides. The fiber guides are mounted 3 towards the right and 3 towards the left.
Material del cuerpo del adaptador Aluminio plástico
Unidad de altura 1U
Color Gris

Productos

Número del producto Nombre del producto
HDC-JMP-01U Panel de administración de patch-cords 19 pulgada, 1U, aluminio, con seis guías de fibra que se pueden girar 180°