CCH1-STRN-INT
Soporte de alivio de tensión CCH Soporte de alivio de tensión interno CCH para las familias de cajas CCH y WCH
Especificaciones generales
Número del producto | CCH1-STRN-INT |
Tipo de producto | Hardware montable en rack |
Tipo de accesorio | CCH |
Tipo de cable | Fibra única (900 µm) |
Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
Aplicación | Oficina central, Headend, Redes de operadores, Entornos Telco |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Tipo de conector | SC |
Dirección de entrada del cable | Parte inferior derecha trasera, horizontal |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Informaciones del pedido
Altura de la unidad | 1 U |
Unidades por entrega | 1/1 |