text.skipToContent text.skipToNavigation

PC4-BKT-23

EDGE™ Extension and Flush Mount Bracket  para montaje de cajas de 4U en bastidores o gabinetes de 58,42 cm

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number PC4-BKT-23
Brand EDGE™
Tipo de producto Accesorios
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de carcasa Accesorios
Color Gris
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Gris
Dimensiones
Altura 1766 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 23-in rack mounting brackets for 4U housing, mounting screws
Peso del envío 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1