text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-BLNK-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  EDGE™ Port Replication Housing Accessory

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Color Negro
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 376 mm
Ancho 439,4 mm
Peso 0,2 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Blank Panel for Port Replication Housing
Método de embalaje Caja de cartón
Peso del envío 1,2 kg
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 794 mm
Shipping Width 130,2 mm
Shipping Depth 4826 mm