EDGE-CDF-RJ04-BKT
EDGE™ Strain-Relief Bracket CDF, tiene capacidad para cuatro posiciones de aparcado de clips de las soluciones EDGE
Especificaciones generales
| Número del producto | EDGE-CDF-RJ04-BKT |
| Brand | EDGE™ |
| Tipo de producto | Accesorios |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Tipo de carcasa | EDGE™ |
| Color | Plata |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Plata |
Dimensiones
| Altura | 1763 mm |
Informaciones del pedido
| Capacidad del tronco | 8 (size 1 or 2, double stack cradle) |
| Contenido del embalaje | 4 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws |
| Peso del envío | 1,2 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |