text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CDF-RJ08-BKT

EDGE™ Strain-Relief Bracket  CDF, tiene capacidad para ocho posiciones de aparcado de clips de las soluciones EDGE

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CDF-RJ08-BKT
Brand EDGE™
Tipo de producto Accesorios
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de carcasa EDGE™
Color Plata
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 1763 mm
Informaciones del pedido
Capacidad del tronco 16 (size 1 or 2, double stack cradle)
Contenido del embalaje 8 Position EDGE Cradle Bracket, Mounting Screws
Peso del envío 1,2 kg
Unidades por entrega 1/1