text.skipToContent text.skipToNavigation

HDWR-LOCK-KIT-2

Kits de bloqueo  Instalable en campo, incluye 1 cerradura y llave; con llave distinta al HDWR-LOCK-KIT

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto HDWR-LOCK-KIT-2
Tipo de producto Centrix
Tipo de accesorio PCH
Aplicación Oficina central,  Redes de operadores,  Fibra hasta las instalaciones (FTTP) 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de conector SC
Nivel principal del tipo de adaptador MTP®/MPO
Dirección de entrada del cable Parte delantera
Número de puertos 24
Tipo de carcasa Hardware montable en rack
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje PCH
Unidades por entrega 1/1