text.skipToContent text.skipToNavigation

SPH-DIN-KIT

Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components  Single-Panel Housing (SPH) Accessories and Components

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto SPH-DIN-KIT
Tipo de producto Accesorios
Tipo de accesorio SPH
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de carcasa Accesorios
Dimensiones
Altura 483 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje DIN rail bracket with integral spring clip, (2) 6/32 x 0.375 in screws, (2) spring nuts, installation instructions
Unidades por entrega 1/1