text.skipToContent text.skipToNavigation

JFWPS2000BB0007700

Gabinete interior serie CE  864 F montaje en pared, pigtails para empalme del alimentador, distribución preparada para MTP®

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Varias opciones de montaje
Resistente, de perfil bajo, para montaje en pared, bastidor o puntal
Varias opciones de configuración
Las opciones de configuración de fábrica y de campo incluyen funciones de empalme y plug-and-play
Capacidad del divisor
Admite divisores dobles 1x4, doble 1x8, doble 1x16 y 1x32
Compatibilidad del divisor
Módulos divisores intercambiables con la familia de gabinetes OptiTect® Gen 3 y la familia de hardware Eclipse®
Acceso a la distribución
El panel con bisagras permite el acceso a la placa posterior del panel de distribución
Seguro
Cerradura de puerta 216-B con candado
Capacidad de estacionamiento
Estacionamiento rápido en campo de los conectores del módulo divisor no utilizados
Tapas antipolvo transparentes
Proporciona una fácil instalación / extracción, capacidad de localización visual de fallas y protección contra el polvo