CTX-CAB-F2209PGRNB
Centrix™ Front Access Cabinet Single Cabinet, H2200xW900xD300, right cable entry, walls, doors, acrylic glass window, bottom channel, flat pack
Especificaciones generales
Número del producto | CTX-CAB-F2209PGRNB |
Código EAN | 4059496130209 |
Tipo de producto | Centrix |
Tipo de acceso | Acceso delantero |
Tipo de montaje del cable | Solución de rack / gabinete |
Opción de empalme | Sí |
Preterminado | Sí |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Dimensiones
Altura | 2400 mm |
Peso | 130 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 170 kg |
Altura de la unidad | 40 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
All front access
40 rack units
Supports 4.320 LC or 2.880 SC ports per cabinet on 0.27 m²
Integrated patch cord management
Single 4m patch cord for in-frame Cross-Connect
Quick installation feature for housings
Flat pack for easy transport
5x Cable mounting plates include
10x numbered cable routing hubs included
Extendable to dual- or quad cabinet Cross-Connect with a single patch cord length (4m)