BDWP131CF-S00
GEN III Series Indoor Cabinets 144 F, wall-mount, 12 F feeder 31 m FREEDM® SST-ribbon cable, 144 F distribution ribbon pigtails SC APC, no splitter
Especificaciones generales
Número del producto | BDWP131CF-S00 |
Código EAN | 4056418195155 |
Tipo de producto | Hardware de unidad multifamiliar (MDU) |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos CATV |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Número de cables de distribución | 144 |
Capacidad de la fibra del gabinete | 144 |
Tipo de cable de distribución | Pigtails ribbon |
Tipo de cable alimentador o sangría | Cable SST-Ribbon FREEDM® |
Tipo de carcasa | Hardware de unidad multifamiliar (MDU) |
Categoría de módulo divisor | Sin divisor |
Número de fibras en el cable de entrada | 12 |
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable alimentador | 31 m |
Especificaciones del conector
Pulido | APC |
Color de la carcasa | Almendra |
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa | Almendra |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions