text.skipToContent text.skipToNavigation

BMW-1K16U7S00

GEN III Series Indoor Cabinets  72 F, wall-mount, 6 F feed, ribbon pigtails, 1x72 F 16 m distribution, ALTOS® riser, SC APC, no splitter

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto BMW-1K16U7S00
Código EAN 4056418171876
Tipo de producto Hardware de unidad multifamiliar (MDU)
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de cables de distribución 1x432
Capacidad de la fibra del gabinete 72
Tipo de cable de distribución Cable ALTOS® loose tube, riser
Tipo de cable alimentador o sangría Pigtails ribbon
Tipo de carcasa Hardware de unidad multifamiliar (MDU)
Categoría de módulo divisor Sin divisor
Número de fibras en el cable de entrada 6
Diseño - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable de distribución 16 m
Especificaciones del conector
Pulido APC
Color de la carcasa Almendra
Especificaciones - Conector A
Color de la carcasa Almendra
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Rugged, low-profile, wall- or rack-mountable (wall- or rack-mount hardware included with each cabinet)
Integrated splitter parking door for unused splitter output connectors
Swing-out panel allows for rear connector access
Intuitive single-fiber slack storage routing schemes
216-B door lock with padlock provisions