El gabinete de convergencia local OptiTect®, serie Gen III proporciona todo lo necesario para administrar hasta 432 fibras para una aplicación FTTx de planta exterior. El gabinete de convergencia local OptiTect, el tamaño líder en la industria de Gen III, con el diseño fácil de usar y la administración intuitiva de la fibra permiten al cliente minimizar la capacitación en el campo, el tiempo de instalación y los costos laborales generales al mismo tiempo que aumenta la velocidad de implementación y la generación de ingresos. Las fibras de alimentación y distribución, así como los módulos divisores, están todos contenidos dentro de un gabinete único, robusto, montado en pedestal o en poste para adaptarse a aplicaciones de cables aéreos y enterrados. Los gabinetes están equipados con cables de alimentación y distribución preconectorizados de fábrica, lo que garantiza una instalación de campo rápida, fácil y confiable. Gabinete de convergencia local OptiTect, serie Gen III. Los gabinetes brindan los mejores sistemas de almacenamiento de ganancia y administración de fibra de su clase, que ofrecen protección adicional para los suscriptores activos. Todos los módulos divisores son compatibles e intercambiables en todos los gabinetes OptiTect Gen III y la familia de hardware Eclipse®. Los módulos cumplen con las secciones aplicables de Telcordia GR-1209-CORE y GR-1221-CORE. Cada módulo divisor presenta entradas y salidas conectorizadas. La capacidad de estacionamiento se maximiza con una puerta de estacionamiento dedicada que ofrece estacionamiento rápido de nuevos módulos en el campo. Se incluyen etiquetas para una fácil identificación de conectores y módulos.